Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2 NC + pidin 3 asentoa
Osmoz
Legrand
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2 NC + pidin 3 asentoa
REF. LG-022973
2301127
GTIN.
3245060229733
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
---|---|
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V | 3 A |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
---|---|
Malli / Tyyppi | yläasennus ja integroitavissa |
Asennustapa | edestä kiiinnitettävä |