On field tool-less RJ45 plug category 6A STP
LCS3
Legrand
On field tool-less RJ45 plug category 6A STP
REF. LG-033749
GTIN.
3414971464360
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | urosliitin |
---|---|
Liittimen tyyppi | RJ45 8(8) |
Suojattu | Kyllä |
Kategoria | 6A (IEC) |
Kytkentätapa | hahloliitos |
Erikoistyökalu välttämätön | Ei |
Soveltuu pyörökaapelille | Kyllä |
Soveltuu lattakaapelille | Ei |
Koneellinen merkintä | Kyllä |
Sopii yksilankaiselle johtimelle | Kyllä |
Väri | hopea |
AWG-alue | 23-26 |
Leveys | 18.4 mm |
Korkeus | 14.3 mm |
Syvyys | 56 mm |
---|---|
Upotussyvyys | 0 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Käyttölämpötila | -10-60 °C |
Varastointilämpötila | -10-60 °C |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
RAL-numero | 0 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Asennustapa | Ei tiedossa |
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle | 0-0 mm |
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija | 7.5 mm |
Syötön tiivisteen tyyppi | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO