Nylbloc auto jousiliitin - 5 johtimille - 24 A - 450 V~
Nylbloc
Legrand
Nylbloc auto jousiliitin - 5 johtimille - 24 A - 450 V~
REF. LG-034325
1920346
GTIN.
3245060343255
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Johdinpaikkojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 0.75-2.5 mm² |
Lukitusvivulla | Ei |
Väri | väritön |
Läpinäkyvä | Kyllä |
Nimellisjännite | 450 V |
---|---|
Nimellisvirta | 24 A |
Sopii yksilankaiselle johtimelle | Kyllä |
Sopii hienosäikeiselle johtimelle | Ei |
Sopii monisäikeiselle johtimelle | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Sopimus
NF-650685A
(0.13 Mo)
Sopimus
IMQ-CA02.01935
(0.66 Mo)
Sopimus
AENOR-030/002395
(0.32 Mo)
VALITSE TOIMINTO