MP-720S3 Lankahylly 75mm 3m
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-720S3 Lankahylly 75mm 3m
REF. MP-720S3
1467206
GTIN.
7394333048789
Lankahylly 75S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 51 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2653 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 0.74 kg/m |