MP-176R Seinäkannatin, 600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-176R Seinäkannatin, 600mm
REF. MP-176R
1467881
GTIN.
7394333098319
Seinäkannatin KN 600R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 650 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 135 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 3700 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |