MP-175R Seinäkannatin, 500mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-175R Seinäkannatin, 500mm
REF. MP-175R
1467880
GTIN.
7394333098289
Seinäkannatin KN 500R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 550 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 130 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-500 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 3700 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |