Motorised control DX³ - 24 to 48 V~/= - automatic resetting - 2 mod.
DX3
Legrand
Motorised control DX³ - 24 to 48 V~/= - automatic resetting - 2 mod.
REF. LG-406293
GTIN.
3245064062930
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | etäkäytettävä käynnistyskytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 0.2 A |
Nimellisjännite | 48 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC/DC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 52.4 mm |
Korkeus | 98.7 mm |
Syvyys | 74.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO