Motorised control DX³ - 230 V~ - standard - 1 module - for 1.5 modules devices
DX3
Legrand
Motorised control DX³ - 230 V~ - standard - 1 module - for 1.5 modules devices
REF. LG-406292
GTIN.
3414970310033
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | etäkäytettävä käynnistyskytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 230 V |
Jännitetyyppi | AC/DC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 88.6 mm |
Korkeus | 98.8 mm |
Syvyys | 77 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO