Monimittarikeskus Pääkytk., 6 mittaripaikkaa
Mira Customized Panel Boards
ENSTO
Monimittarikeskus Pääkytk., 6 mittaripaikkaa
REF. EPMK1325.206
3300306
GTIN.
6410033003062
Monimittarikeskus Pääkytk., 6 mittaripaikkaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 125 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 6 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Asennuslevyllä | Ei |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Leveys | 450 mm |
Korkeus | 1995 mm |
Syvyys | 120 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO