Skip to main content
Logo print

Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 1 rivi

Plexo3 Legrand

Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 1 rivi

REF. LG-601981 3417807 GTIN. 3245066019819
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa pinta-asennus
Rivien lukumäärä 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 12
Suojuksen tyyppi ovi
Kannen muoto suljettu
Oven tyyppi yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi Kyllä
Signaalinläpäisevä ovi Kyllä
Lukolla Ei
Lukitus/kiinnitys muu
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Upotussyvyys 137 mm
Upotuskorkeus 278 mm
Upotusleveys 336 mm
Sisäsyvyys 48.5 mm
Maadoitusliitinlohko Kyllä
Nollajohtoliitinlohko Kyllä
DIN-kisko Kyllä
Asennuslevyllä Ei
Laajennusmahdollisuus Kyllä
EMC-versio Ei
Väri harmaa
RAL-numero 7046
Kotelointiluokka (IP) IP65
Korkeus 282 mm
Leveys 340 mm
Syvyys 141 mm
Kotelon koko (Moduulien lkm) 12
Iskunkestävyysluokka IK09
Käyttölämpötila -15-55 °C
Varastointilämpötila -15-55 °C
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella Ei

Lataukset

3 dokumentit
Tekninen esite
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Työstöohje
Tekninen ohje
1 dokumentti
BIM-tiedosto
2 dokumentit
Sopimus
Sopimus
OC / CB-654748 (0.36 Mo)