Moduulikotelo pinta ABS 24 moduulille ABS
Ensto Modulo
ENSTO
Moduulikotelo pinta ABS 24 moduulille ABS
REF. MODAB242PN
3427922
GTIN.
6438100196271
Moduulikotelo pinta ABS 24 moduulille ABS
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Rivien lukumäärä | 2 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 12 |
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | aukolla |
Oven tyyppi | yksinkertainen |
Läpinäkyvä kansi/ovi | Kyllä |
Signaalinläpäisevä ovi | Kyllä |
Lukolla | Kyllä |
Lukitus/kiinnitys | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Sisäsyvyys | 50.5 mm |
Maadoitusliitinlohko | Kyllä |
Nollajohtoliitinlohko | Kyllä |
DIN-kisko | Kyllä |
Asennuslevyllä | Ei |
---|---|
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
EMC-versio | Ei |
UV:n kestävä | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Korkeus | 436 mm |
Leveys | 310 mm |
Syvyys | 148 mm |
Kotelon koko (Moduulien lkm) | 24 |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO