Mittauskeskus uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
REF. PESNV345.21
3301619
GTIN.
6418677628740
Mittauskeskus uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | Pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 3 |
---|---|
Asennuslevyllä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Leveys | 520 mm |
Korkeus | 1100 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO