Mittauskeskus pinta Fe Y PR 1xVVS 3x16A 25A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Fe Y PR 1xVVS 3x16A 25A
REF. PEVEP225.03-Y
3440801
GTIN.
6438100407933
Mittauskeskus pinta Fe Y PR 1xVVS 3x16A 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 25 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
Kenttien lukumäärä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 420 mm |
Korkeus | 760 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO