Merkkivalokaluste RGB LED-keskiö, valkoinen
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste RGB LED-keskiö, valkoinen
REF. LS539WWRGBFI
2113818
GTIN.
6418677338083
Merkkivalokaluste RGB LED-keskiö, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | pylvään päähän |
---|---|
Moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu |
Sisältää lampun | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Vilkkuvalolla | Ei |
Kiinteä merkintä | Ei |
Vaihdettavalla symbolilla | Ei |
Painiketoiminto | ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | muu |
Materiaali | metalli |
---|---|
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Lampun väri | muu |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännite | 230 V |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO