Merkkivalokaluste Merkkivalo punainen E10 musta
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste Merkkivalo punainen E10 musta
REF. 938-10U-37.05-LS937SWFI
2113832
GTIN.
6418677342615
Merkkivalokaluste Merkkivalo punainen E10 musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | täydellinen laite |
---|---|
Moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | E10 |
Sisältää lampun | Ei |
Valonlähteen tyyppi | muu |
Vilkkuvalolla | Ei |
Kiinteä merkintä | Ei |
Vaihdettavalla symbolilla | Ei |
Painiketoiminto | ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Lampun väri | punainen |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännite | 230 V |
Lampun enimmäisteho | 5 W |