Merkkivalokaluste LED-lukuvalokeskiö, valkoinen
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste LED-lukuvalokeskiö, valkoinen
REF. LS539WWLEDLW-12FI
2113820
GTIN.
6418677338106
Merkkivalokaluste LED-lukuvalokeskiö, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | muu |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | valkoinen |
Lampunpidin | muu |
---|---|
Korkeus | 70 mm |
Syvyys | 70 mm |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO