Merkkivalokaluste LED-keskiö, pun/vih, musta
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkkivalokaluste LED-keskiö, pun/vih, musta
REF. LS539-2SWLEDRGFI
2113817
GTIN.
6418677338076
Merkkivalokaluste LED-keskiö, pun/vih, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | pylvään päähän |
---|---|
Moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu |
Sisältää lampun | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Vilkkuvalolla | Ei |
Kiinteä merkintä | Kyllä |
Vaihdettavalla symbolilla | Kyllä |
Painiketoiminto | ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | muu |
Materiaali | metalli |
---|---|
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Lampun väri | muu |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännite | 48 V |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO