Merkintäteippi Numerot 13 - 24
Ensto Clampo Compact
ENSTO
Merkintäteippi Numerot 13 - 24
REF. PEM81
GTIN.
6418677112386
Merkintäteippi Numerot 13 - 24
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Itsestään liimautuva | Kyllä |
---|---|
Teksti | tekstillä |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Leveys | 6 mm |
Korkeus | 59 mm |