Merkintäteippi Numerot 1 - 12
Ensto Clampo Compact
ENSTO
Merkintäteippi Numerot 1 - 12
REF. PEM80
1933680
GTIN.
6418677112379
Merkintäteippi Numerot 1 - 12
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Itsestään liimautuva | Kyllä |
---|---|
Teksti | tekstillä |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Leveys | 6 mm |
Korkeus | 59 mm |