Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, va
Ensto Intro Signal Products
ENSTO
Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, va
REF. NRSLS0834ATWW
7007565
GTIN.
4011377055490
Merkinantokoje Hälytyksen kuittauspainike, va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
Jännitetyyppi | DC |
Nimellisjännite DC | 24-24 V |
Sisältää muuntajan | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
---|---|
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 31 mm |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO