Mekaaninen lisätarvike TUBE MEK70 RAIL BRACKET PAIR
Ensto Tube
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike TUBE MEK70 RAIL BRACKET PAIR
REF. TUJK2
4361444
GTIN.
6438100410261
Mechanical accessory TUBE MEK70 RAIL BRACKET PAIR
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |