Mekaaninen lisätarvike AVH11 saunavalaisimelle
Ensto AVH11
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVH11 saunavalaisimelle
REF. AUE2
4117153
GTIN.
6410041171531
Mekaaninen lisätarvike AVH11 saunavalaisimelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 218 mm |
Leveys | 218 mm |
---|---|
Korkeus | 58 mm |
Halkaisija | 218 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO