Mekaaninen lisätarvike ANLR 90ast kulma
Ensto Anna
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike ANLR 90ast kulma
REF. ANLR
4260372
GTIN.
6438389008630
Mekaaninen lisätarvike ANLR 90ast kulma
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kytkin/liitin L-muotoinen |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 110 mm |
---|---|
Leveys | 110 mm |
Korkeus | 115 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO