Mekaaninen lisätarvike AL14214 PEITELISTA
Ensto Alisa IP44
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AL14214 PEITELISTA
REF. LISTAAL14214
4160828
GTIN.
6410041608280
Mekaaninen lisätarvike AL14214 PEITELISTA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 761 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 7 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO