Mekaaninen lisätarvike AL13236 PEITELISTA
Ensto Ali IP21
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AL13236 PEITELISTA
REF. LISTAAL13236
4160297
GTIN.
6418584166953
Mekaaninen lisätarvike AL13236 PEITELISTA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 1370 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 7 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO