Mekaaninen lisätarvike AIRKR90 RAMPPISARJA 90AST OIK
Ensto Aino
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AIRKR90 RAMPPISARJA 90AST OIK
REF. AIRKR90
4260579
GTIN.
6410042605790
Mekaaninen lisätarvike AIRKR90 RAMPPISARJA 90AST OIK
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 160 mm |
---|---|
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 16 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO