Linkeo fan kit with thermostat 2 fans
LINKEO
Legrand
Linkeo fan kit with thermostat 2 fans
REF. LG-646430
GTIN.
3245066464305
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tuulettimien määrä | 2 |
---|---|
Käyttöjännite 50 Hz | 230-230 V |
Käyttöjännite 60 Hz | 230-230 V |
Jännitetyyppi | AC |
Uppoasennukseen | Ei |
Ulosvedettävä tuuletin | Ei |
Tuuletin | Kyllä |
Kattotuuletin | Kyllä |
Suodattimella | Ei |
Virtauksen määrä, painovoimainen | 180 m³/h |
Mitoitusteho | 22 W |
EMC-versio | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Asennustapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen | Ei |
Väri | musta |
RAL-numero | 7016 |
Leveys | 345 mm |
Korkeus | 45 mm |
Syvyys | 345 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Taajuus | 50-60 Hz |
Esijohdotettu | Kyllä |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO