Liitin XLR-runkouros, 3-nap
Jung Products
ENSTO
Liitin XLR-runkouros, 3-nap
REF. CXLR-S
7907127
GTIN.
4011377735200
Liitin XLR-runkouros, 3-nap
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti peitekannella |
---|---|
Käyttö | XLR |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Liitäntäsuunta | suora |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | metalli |
---|---|
Halogeeniton | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Ei |
Suojattu kotelointi | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |