Lattialämmityskaapeli ThinKit 400W 40m 2,7-6,7m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Lattialämmityskaapeli ThinKit 400W 40m 2,7-6,7m²
REF. EFHTK4
8168454
GTIN.
6418677636837
Lattialämmityskaapeli ThinKit 400W 40m 2,7-6,7m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 105 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Punos |
Halkaisija | 4.2 mm |
---|---|
Pituus | 40 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Rakennuttajaseloste
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO