Latausasema peruslataus EVH 3x16A T2 MID RCBO
Ensto Home Chargers
ENSTO
Latausasema peruslataus EVH 3x16A T2 MID RCBO
REF. EVH163-A2RM0-EOPXXX
GTIN.
6430064497296
Ensto One 3x16A Type2 MID RCBO RFID Ethernet IP54
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennuspuolen liitäntä | 3-vaihe |
---|---|
Taajuus | 50 Hz |
Nimellinen liitäntäteho | 11 kW |
Latauspisteiden määrä | 1 |
Enimmäisteho per latauspiste | 11 kW |
Leveys | 209 mm |
Korkeus | 513 mm |
Syvyys | 134 mm |
Asennustapa | seinäasennus |
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä | 1 |
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
DC residual current detection | Kyllä |
---|---|
Suojakatkaisija | Kyllä |
Networkable via LAN | Kyllä |
Energiamittari | Kyllä |
Static load management integrated | Kyllä |
Suitable for dynamic load management | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
With MID compliant energy meter | Kyllä |
Lataukset
5 dokumentit
Asennusohje
Käyttöohje
Asennusohje
Asennusohje
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO