Latausasema peruslataus EVH 1x16A T2C RCBO DLM
Ensto Home Chargers
ENSTO
Latausasema peruslataus EVH 1x16A T2C RCBO DLM
REF. EVH161B-HCR00
3501807
GTIN.
6430064497425
Latausasema peruslataus EVH 1x16A T2C RCBO DLM
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennuspuolen liitäntä | yksivaiheinen |
---|---|
Syöttöjännite | 208-264 V |
Taajuus | 50 Hz |
Nimellinen liitäntäteho | 3.6 kW |
Latauspisteiden määrä | 1 |
Enimmäisteho per latauspiste | 3.6 kW |
Leveys | 209 mm |
Korkeus | 513 mm |
Syvyys | 134 mm |
Asennustapa | seinäasennus |
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä | 0 |
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä | 0 |
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä | 1 |
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä | 0 |
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä | 0 |
GB AC -latausliittimien määrä | 0 |
GB CC -latausliittimien määrä | 0 |
GB-latauspistorasioiden määrä | 0 |
Type 3 -latauspistorasioiden määrä | 0 |
CHAdeMO-latausliittimien määrä | 0 |
Voimapistorasioiden (CEE) määrä | 0 |
Erillinen syöttökeskus | Ei |
Verkkovirtapistorasioiden määrä | 0 |
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
Latauskaapelin pituus | 5 m |
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 0 |
DC residual current detection | Kyllä |
Suojakatkaisija | Kyllä |
Network-enabled as a master | Ei |
Network-enabled as an extender | Ei |
Networkable via LAN | Ei |
Wi-Fi-verkkoyhteys | Ei |
LTE | Ei |
---|---|
Radiostandardi 5G | Ei |
Energiamittari | Ei |
With key switch | Ei |
Integroitu RFID-kortin lukija | Ei |
NFC (Near Field Communication) | Ei |
Static load management integrated | Kyllä |
Suitable for dynamic load management | Kyllä |
Plug and charge (ISO 15118) | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Operation and configuration by app | Kyllä |
Export of charging logs | Ei |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 2.5-10 mm² |
Backend included in delivery | Ei |
With MID compliant energy meter | Ei |
Käyttölämpötila | -40-50 °C |
Nimellisjännitealue | 208-264 V |
Väri | harmaa |
Ohjausmenetelmä | Bluetooth |
Lataa sovelluskaupasta | App Store , Google Play Store |
Ohjelmointitapa | Älypuhelinsovellukset |
Puheohjaus | Ei |
Ohjelmoitava | Kyllä |
Tuotteen käyttötoiminto | Sähköautojen lataus |
Lataukset
5 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
Asennusohje
Käyttöohje
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
1 dokumentti
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO