Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolotunn, yleis, alu
Jung KNX Products
ENSTO
Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolotunn, yleis, alu
REF. 3361-1AL
2818519
GTIN.
4011377095496
Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolotunn, yleis, alu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
Väri | alumiini |
---|---|
Läpinäkyvä | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Toiminnon valintakytkin | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Ei |
Optimaalinen asennuskorkeus | 3 m |
Tunnistusalueen maksimileveys | 10 m |
Tunnistusalueen maksimipituus | 2.5 m |
Havainnointialueen halkaisija | 20 m |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO