Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolot mini, yleis,val
Jung KNX Products
ENSTO
Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolot mini, yleis,val
REF. 3361-1MWW
2818175
GTIN.
4011377127548
Läsnäolotunnistin KNX Läsnäolot mini, yleis,val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
---|---|
Läpinäkyvä | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Aliryömintäsuojaus | Ei |
Toiminnon valintakytkin | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Ei |
Optimaalinen asennuskorkeus | 3 m |
Tunnistusalueen maksimileveys | 6 m |
Havainnointialueen halkaisija | 12 m |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO