Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
REF. DWPMK360WWFI
2621099
GTIN.
6438100357443
Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin |
---|---|
Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
DALI-liitännällä | Ei |
Vakiovalosäätö | Kyllä |
HVAC-ohjaus | Kyllä |
Eläintunnistus | Ei |
Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
Background monitoring | Ei |
Ketjutettava | Ei |
Valvonta-alue | 360 ° |
Optimaalinen asennuskorkeus | 3 m |
Porraskäytävän valvonta | Ei |
Vaiheenvalintakytkin | Ei |
Tunnistusalueen maksimileveys | 10 m |
Havainnointialueen halkaisija | 20 m |
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
Kaukokäyttö | Kyllä |
Kauko-ohjaus | Kyllä |
Vastearvon herkkyyden säätö | Kyllä |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Kattoasennus | Kyllä |
---|---|
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Jännitetyyppi | AC |
Taajuus | 50-60 Hz |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Päästöhidastus | 120 s |
Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360-360 ° |
Valaistustason raja-arvo | 5-5 lx |
Enimmäiskytkentäteho | 2300 W |
Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
Enimmäislähtövirta | 16 A |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Hälytystoiminto | Kyllä |
With acoustic sensor | Ei |
Syvyys | 66 mm |
Halkaisija | 103 mm |
Liitäntäkaapelilla | Ei |
Liitäntäkaapelin pituus | 0 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO