Lähtöyksikkö verho KNX verhomoottoriohjain 4x230V
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö verho KNX verhomoottoriohjain 4x230V
REF. 2504REGHER
2818170
GTIN.
4011377075719
Lähtöyksikkö verho KNX verhomoottoriohjain 4x230V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
---|---|
Paikallis-/käsiohjattu | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Enimmäiskytkentäteho | 1380 W |
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä | 4 |
Virran tyyppi | AC |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO