Lähtöyksikkö Relekytkinyksikkö, 8-kanav.
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Lähtöyksikkö Relekytkinyksikkö, 8-kanav.
REF. RS8REGHEFI
2818416
GTIN.
6418677342332
Lähtöyksikkö Relekytkinyksikkö, 8-kanav.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Toiminto | osittain elektroninen |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 8 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 8 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Ohjausjännite 1:n tyyppi | DC |
Ohjausjännite 2:n tyyppi | DC |
Nimellisvirta | 16 A |
---|---|
Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
Maksimi hehkulamppukuorma | 3000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 1000 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 2300 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 1160 VA |
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6) | 16 A |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO