Lähtöyksikkö lämmitin KNX Lämmitysyks., 6-kan, perus
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö lämmitin KNX Lämmitysyks., 6-kan, perus
REF. 2336REGHZB
2818162
GTIN.
4011377136977
Lähtöyksikkö lämmitin KNX Lämmitysyks., 6-kan, perus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Portaattomasti säädettävä | Ei |
Toimisuureen säätö | Ei |
---|---|
Venttiilisuojaustoiminto | Ei |
Manuaalinen kytkin | Ei |
Lähtöjen lukumäärä | 6 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO