Lähetin BLE-painike 1-os., va
Jung Products
ENSTO
Lähetin BLE-painike 1-os., va
REF. BLELS990WW
2621244
GTIN.
6438100377328
Lähetin BLE-painike 1-os., va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pintaan asennettava lähetin | Ei |
---|---|
Ikkunalähetin | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Signaalin lähetys | radio |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kantama | 10 m |
Soveltuu kytkimeksi | Ei |
Soveltuu valonsäätimeksi | Ei |
Soveltuu markiisikytkimeksi | Ei |
Soveltuu merkintayksikölle | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO