Kytkin Kontrollikytkin-2 koje
Ensto Intro Switches
ENSTO
Kytkin Kontrollikytkin-2 koje
REF. 502KOEUFI
2113565
GTIN.
6418677337093
Kytkin Kontrollikytkin-2 koje
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | 2-napainen kytkin , pistokepuristin / jousiliitin |
---|---|
Käyttötapa | keinuvipu |
Kokoonpano | peruselementti |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 0 |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | kyllä |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Valaistuksen tyyppi | hohtolamppu |
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 10 A |
Kytkentävirta loistelampuille | 10 AX |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Lämmityskytkin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 39 mm |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Liittimien koko | 2.5-2.5 mm² |
Kaapelin luonto liitäntään | Jäykkä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO