Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
Ensto Tori
ENSTO
Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
REF. 1189-2
4503020
GTIN.
6410045030209
Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 440 mm |
Leveys | 440 mm |
Korkeus/syvyys | 260 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO