Kupu TITAN Ø350 HEHKU OP
Ensto Titan
ENSTO
Kupu TITAN Ø350 HEHKU OP
REF. 830000
4103032
GTIN.
6410041030326
Kupu TITAN Ø350 HEHKU OP
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | muu |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pituus | 320 mm |
Leveys | 320 mm |
Korkeus/syvyys | 95 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO