Kupu Kupu AVR8 valaisimelle
Ensto AVR8
ENSTO
Kupu Kupu AVR8 valaisimelle
REF. AVV8
4517019
GTIN.
6418677624681
Kupu Kupu AVR8 valaisimelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 227 mm |
Leveys | 227 mm |
Korkeus/syvyys | 61 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO