Kupu KUAL36 36W L= 1232MM OP
Ensto Ali IP21
ENSTO
Kupu KUAL36 36W L= 1232MM OP
REF. KUAL36
4103049
GTIN.
6410041030494
Kupu KUAL36 36W L= 1232MM OP
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pituus | 1232 mm |
Leveys | 63 mm |
Korkeus/syvyys | 43 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO