Kupu AVR7 valaisimille
Ensto AVR7
ENSTO
Kupu AVR7 valaisimille
REF. AVV7
4117937
GTIN.
6418677611957
Kupu AVR7 valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 208 mm |
Leveys | 214 mm |
Korkeus/syvyys | 200 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO