Kupu AVR254 valaisimille
Ensto AVR254
ENSTO
Kupu AVR254 valaisimille
REF. AVV254
4117926
GTIN.
6418677611872
Kupu AVR254 valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 255 mm |
Leveys | 255 mm |
Korkeus/syvyys | 62 mm |
Halkaisija | 255 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO