Kupu AVH11 saunavalaisimelle
Ensto AVH11
ENSTO
Kupu AVH11 saunavalaisimelle
REF. AVV11
4117914
GTIN.
6418677611759
Kupu AVH11 saunavalaisimelle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | muu |
---|---|
Pituus | 200 mm |
Leveys | 200 mm |
Korkeus/syvyys | 60 mm |
Halkaisija | 200 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO