Kupu AVD550 Valaisimille
Ensto AVD550
ENSTO
Kupu AVD550 Valaisimille
REF. AVV550
4217143
GTIN.
6418677621468
Kupu AVD550 Valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | valaisimen kansi |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Kind of luminaire cover/post globe | opaali |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pituus | 550 mm |
Leveys | 550 mm |
Korkeus/syvyys | 30 mm |
Halkaisija | 550 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO