Kontaktori Kontaktori 24V NC+NO 16A
CX³
Legrand
Kontaktori Kontaktori 24V NC+NO 16A
REF. LG-412503
3704001
GTIN.
3245064125031
Kontaktori CX3ilman , 24V, 16A yhdella avautuvalla ja yhdellä sulkeutuvalla koskettimella
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 250-250 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 16 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 20-26 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 2000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 1300 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 1400 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 600 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 17.8 mm |
Korkeus | 94.9 mm |
Syvyys | 67.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Sopimus
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO