Kojerasia Kojerasia peitelevyllä, valk.
Ensto eDuct Socket Outlets
ENSTO
Kojerasia Kojerasia peitelevyllä, valk.
REF. EDUCT-UNIBOXWWFI
1404377
GTIN.
6418677343926
Kojerasia Kojerasia peitelevyllä, valk.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | PC/ABS |
---|---|
UV:n kestävä | Kyllä |
Syvyys | 53 mm |
FR (fire retandant) -versio | Ei |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Ei |
Soveltuu puurakenteeseen | Ei |
Soveltuu onttoon seinään | Ei |
Soveltuu betonirakenteeseen | Ei |
Kone- ja järjestelmäasennus | Ei |
Soveltuu valuasennukseen | Ei |
---|---|
Soveltuu ulkoasennukseen | Ei |
Maakaapeli | Ei |
Erittäin liukas sisäpinta | Ei |
Väri | valkoinen |
Vetolanka | Ei |
Suojajohdin | Ei |
Integroitu POF-johdin | Ei |
Mitta-asteikko | Ei |
Varastointilämpötila | -35 -+35 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO