Kojerasia johtokanavaan, 1-os
Ensto eDuct Socket Outlets
ENSTO
Kojerasia johtokanavaan, 1-os
REF. EDUCT-UNIBOXFI
1404400
GTIN.
6418677343131
Kojerasia johtokanavaan, 1-os
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Rasian asennustapa | muu |
Malli / Tyyppi | avoin |
Laitteen tyyppi | muu |
Asennusaukon koko | muu |
Asennusyksikön kiinnitystapa | napsautettava |
Vedonpoistomahdollisuus | Kyllä |
---|---|
Liitäntätila | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Leveys | 79 mm |
Korkeus | 79 mm |
Syvyys | 49.8 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO